??
CAD model selection
K0184.83112
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0184 - Handwheels
Bill of material
K0184.83112
BESTKIPP
Order No.
K0184.83112
AUSF
version
Internal thread
D1
diameter
83 mm
D2
diameter
M 12 mm / inch
D3
diameter
35 mm
D4
diameter
31.5 mm
H2
height
14.0 mm
L1
height
28 mm
L3
height
40.0 mm
GEW
Approx. weight
0.3270 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245120376
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions